Wand- und Stielausleger MWAG 12 A4
Typ MWAG 12 41 A4
|Art.Nr. 6424416
|EAN 4012197254049



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 410 mm |
|---|---|
| Höhe | 83 mm |
| Maß A | 38 mm |
| Maß B | 410 mm |
| Maß H | 83 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| für Breite min. | 400 |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Ausführung | Wand- und Stielausleger |
| ROHS Konform | ja |
| F in kN | 1,2 kN |
| Dimension | B410mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | MWA-Serie |
Umweltdaten
4,3728 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,3728 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 4,3728 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Farbe
Art.Nr.
MWAG 12 11 A4
110
1,2
edelstahl
6424410
MWAG 12 21 A4
210
1,2
edelstahl
6424412
MWAG 12 31 A4
310
1,2
edelstahl
6424414
MWAG 12 41 A4
410
1,2
edelstahl
6424416
Breite
MWAG 12 11 A4
Art.Nr.
6424410
Breite
110
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWAG 12 21 A4
Art.Nr.
6424412
Breite
210
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWAG 12 31 A4
Art.Nr.
6424414
Breite
310
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWAG 12 41 A4
Art.Nr.
6424416
Breite
410
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl