Stielausleger AS 15

Typ AS 15 16 FT
|
Art.Nr. 6421334
|
EAN 4012196207794
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.

Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die notwendige Klemmlasche (Art.-Nr. 6419015) inklusive Schraube und Mutter kann für die Auslegerbreiten 110 - 160 mm einzeln bestellt werden.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge41 mm
Breite160 mm
Höhe55 mm
Maß A41 mm
Maß B160 mm
Maß H55 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
EPD-Artikelja
AusführungStielausleger
F in kN1,5 kN
DimensionB160mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Umweltdaten

0,7423 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7423 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
AS 15 11 FT
Art.Nr.
6421326
Länge
41
Breite
110
F in kN
1,5
AS 15 16 FT
Art.Nr.
6421334
Länge
41
Breite
160
F in kN
1,5
AS 15 21 FT
Art.Nr.
6421350
Länge
41
Breite
210
F in kN
1,5
AS 15 31 FT
Art.Nr.
6421385
Länge
41
Breite
310
F in kN
1,5
AS 15 41 FT
Art.Nr.
6421423
Länge
41
Breite
410
F in kN
1,5
AS 15 51 FT
Art.Nr.
6421466
Länge
41
Breite
510
F in kN
1,5
AS 15 61 FT
Art.Nr.
6421490
Länge
41
Breite
610
F in kN
1,5