Wand- und Stielausleger AW 15 A2

Typ AW 15 21 A2
|
Art.Nr. 6421024
|
EAN 4012196207619
Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Breite210 mm
Höhe60 mm
Maß A40 mm
Maß B210 mm
Maß H60 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser11 mm
AusführungWand- und Stielausleger
F in kN1,5 kN
DimensionB210mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Umweltdaten

1,252 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,252 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 A2

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
AW 15 11 A2
Art.Nr.
6421008
Breite
110
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AW 15 21 A2
Art.Nr.
6421024
Breite
210
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AW 15 31 A2
Art.Nr.
6421032
Breite
310
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AW 15 41 A2
Art.Nr.
6421036
Breite
410
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AW 15 51 A2
Art.Nr.
6421040
Breite
510
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AW 15 61 A2
Art.Nr.
6421044
Breite
610
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl