Wand- und Stielausleger AWG 15 A4

Typ AWG 15 61 A4
|
Art.Nr. 6420652
|
EAN 4012195706359
Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Breite610 mm
Höhe80 mm
Maß A40 mm
Maß B610 mm
Maß H80 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
für Breite min.300
für Breite max.300 mm
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser11 mm
AusführungWand- und Stielausleger
ROHS Konformja
F in kN1,5 kN
DimensionB610mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
ProduktserieAW 15-Serie
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW G 15

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Umweltdaten

4,8877 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,8877 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,8877 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
AWG 15 11 A4
Art.Nr.
6420642
Breite
110
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 21 A4
Art.Nr.
6420644
Breite
210
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 31 A4
Art.Nr.
6420646
Breite
310
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 41 A4
Art.Nr.
6420648
Breite
410
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 51 A4
Art.Nr.
6420650
Breite
510
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 61 A4
Art.Nr.
6420652
Breite
610
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl