Wand- und Klemmausleger AWSS A4
Typ AWSS 61 A4
|Art.Nr. 6417979
|EAN 4012196803972


Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Wandausleger in schwerer Bauform.
Der schwere Wandausleger kann in Kombination mit Weitspann-Systemen oder bei großen Stützabständen von Kabelrinnen- oder Kabelleiter-Systemen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 610 mm |
| Höhe | 335 mm |
| Maß A | 400 mm |
| Maß B | 610 mm |
| Maß H | 335 mm |
| Maß b | 160 mm |
| Maß b1 | 240 mm |
| Maß b2 | 320 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Lochdurchmesser | 14 mm |
| Ausführung | Wandausleger |
| ROHS Konform | ja |
| F in kN | 10 kN |
| Dimension | B610mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | AWSS-Serie |
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Umweltdaten
43,0431 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 43,0431 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 43,0431 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Art.Nr.
AWSS 21 A4
210
10
6417971
AWSS 31 A4
310
10
6417973
AWSS 41 A4
410
10
6417975
AWSS 51 A4
510
10
6417977
AWSS 61 A4
610
10
6417979
Breite
AWSS 21 A4
Art.Nr.
6417971
Breite
210
F in kN
10
AWSS 31 A4
Art.Nr.
6417973
Breite
310
F in kN
10
AWSS 41 A4
Art.Nr.
6417975
Breite
410
F in kN
10
AWSS 51 A4
Art.Nr.
6417977
Breite
510
F in kN
10
AWSS 61 A4
Art.Nr.
6417979
Breite
610
F in kN
10