Wand- und Klemmausleger AWSS A2

Typ AWSS 61 A2
|
Art.Nr. 6417949
|
EAN 4012196803927
Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Wandausleger in schwerer Bauform.

Der schwere Wandausleger kann in Kombination mit Weitspann-Systemen oder bei großen Stützabständen von Kabelrinnen- oder Kabelleiter-Systemen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge400 mm
Breite610 mm
Höhe335 mm
Maß A400 mm
Maß B610 mm
Maß H335 mm
Maß b160 mm
Maß b1240 mm
Maß b2320 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Lochdurchmesser14 mm
AusführungWandausleger
ROHS Konformja
F in kN10 kN
DimensionB610mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieAWSS-Serie
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AWSS

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Umweltdaten

43,0682 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate43,0682 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)43,0682 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 A2

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
AWSS 21 A2
Art.Nr.
6417941
Breite
210
F in kN
10
AWSS 31 A2
Art.Nr.
6417943
Breite
310
F in kN
10
AWSS 41 A2
Art.Nr.
6417945
Breite
410
F in kN
10
AWSS 51 A2
Art.Nr.
6417947
Breite
510
F in kN
10
AWSS 61 A2
Art.Nr.
6417949
Breite
610
F in kN
10