Wand- und Klemmausleger AWSS A2
Typ AWSS 31 A2
|Art.Nr. 6417943
|EAN 4012196803897


Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Wandausleger in schwerer Bauform.
Der schwere Wandausleger kann in Kombination mit Weitspann-Systemen oder bei großen Stützabständen von Kabelrinnen- oder Kabelleiter-Systemen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 310 mm |
| Höhe | 335 mm |
| Maß A | 400 mm |
| Maß B | 310 mm |
| Maß H | 335 mm |
| Maß b | 160 mm |
| Maß b1 | 240 mm |
| Maß b2 | 320 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Lochdurchmesser | 14 mm |
| Ausführung | Wandausleger |
| ROHS Konform | ja |
| F in kN | 10 kN |
| Dimension | B310mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | AWSS-Serie |
Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm
Umweltdaten
27,5098 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 27,5098 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 27,5098 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Art.Nr.
AWSS 21 A2
210
10
6417941
AWSS 31 A2
310
10
6417943
AWSS 41 A2
410
10
6417945
AWSS 51 A2
510
10
6417947
AWSS 61 A2
610
10
6417949
Breite
AWSS 21 A2
Art.Nr.
6417941
Breite
210
F in kN
10
AWSS 31 A2
Art.Nr.
6417943
Breite
310
F in kN
10
AWSS 41 A2
Art.Nr.
6417945
Breite
410
F in kN
10
AWSS 51 A2
Art.Nr.
6417947
Breite
510
F in kN
10
AWSS 61 A2
Art.Nr.
6417949
Breite
610
F in kN
10