Kombimutter F

Typ KM M6 F
Art.Nr. 6408962
EAN 4012196078493
Art.Nr. / Typ
6408962 / KM M6 F
Maß d
6 mm
Maß h
6 mm
Schlüsselweite
10

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Gewinde metrisch6
Halogenfreija
GewindeM6
Gewindeartmetrisch
Selbstsicherndja
Schlüsselweite10
ROHS Konformja
DimensionM6
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Linksgewindenein
Gewinde imperial1/4 Zoll
Ausführung MutterMutter
Schraubsystem MutterAußensechskant

Abmessungen

Maß d6 mm
Maß h6 mm

Umweltdaten

0,0097 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0097 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0097 kg CO₂e
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
KM M6 F
Art.Nr.
6408962
Maß d
6
Maß h
6
Schlüsselweite
10