Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Typ FRS 8x35 F
|
Art.Nr. 6407048
|
EAN 4012196201433
Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterlegscheibe.

Die Flachrundschraube kann in Kombination mit tauchfeuer- und Double-Dip-verzinkten Artikeln eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge35 mm
Maß L35 mm
Maß d8 mm
Maß D20 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch8
Schraubsystemsonstige
Gewindeartmetrisch
Festigkeitsklasse5.6
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Schlüsselweite13
Vollgewindeja
DimensionM8x35
Oberflächefeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Linksgewindenein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0544 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
FRS 12x25 F
Art.Nr.
6406254
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 12x30 F
Art.Nr.
6406270
Länge
30
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x16 F 5.6
Art.Nr.
6406939
Länge
16
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x16 F 8.8
Art.Nr.
6406963
Länge
16
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x20 F
Art.Nr.
6406971
Länge
20
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x25 F
Art.Nr.
6406998
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 8x35 F
Art.Nr.
6407048
Länge
35
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x20 F
Art.Nr.
6407471
Länge
20
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 F
Art.Nr.
6407528
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 TPS F
Art.Nr.
6407536
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x25 F 8.8
Art.Nr.
6407560
Länge
25
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
FRS 10x30 F
Art.Nr.
6407579
Länge
30
Oberfläche
feuerverzinkt
Werkstoff
Stahl