Flachrundschraube mit Kombimutter A2

Typ FRSB 6x20 A2
Art.Nr. 6406205
EAN 4012195925248
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge20 mm
Maß L20 mm
Maß d6 mm
Maß D13,5 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
Schraubsystemsonstige
Gewindeartmetrisch
FestigkeitsklasseA2-70
Mit Unterlegscheibenein
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Schlüsselweite10
Vollgewindeja
ROHS Konformja
DimensionM6x20
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Linksgewindenein

Umweltdaten

0,0469 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0469 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,0469 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
FRSB 6x12 A2
Art.Nr.
6406138
Länge
12
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRSB 6x16 A2
Art.Nr.
6406189
Länge
16
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
FRSB 6x20 A2
Art.Nr.
6406205
Länge
20
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301