Flachrundschraube mit Kombimutter A4

Typ FRSB 6x12 A4
Art.Nr. 6406142
EAN 4012196078370
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge12 mm
Maß L12 mm
Maß d6 mm
Maß D13,5 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
Schraubsystemsonstige
Gewindeartmetrisch
FestigkeitsklasseA4-50
Mit Unterlegscheibenein
Mit Mutterja
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Schlüsselweite10
Vollgewindeja
ROHS Konformja
DimensionM6x12
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4401
Farbeedelstahl
Linksgewindenein

Umweltdaten

0,0376 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0376 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,0376 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
FRSB 6x12 A4
Art.Nr.
6406142
Länge
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRSB 6x16 A4
Art.Nr.
6406193
Länge
16
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401
FRSB 6x20 A4
Art.Nr.
6406207
Länge
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4401