TP-Profil FT
Typ TPSG 3000 FT
|Art.Nr. 6366093
|EAN 4012195424925



Art.Nr. / Typ
6366093 / TPSG 3000 FT
Länge
3000 mm
Blechstärke
2 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
TP-Profil mit Klemmhaken zur schraubenlosen Montage von Gitterrinnen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 20 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Blechstärke | 2 mm |
| Art der Lochung | ohne |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Profilform | flaches Profil |
| Dimension | 3000mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
8,609 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,609 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Blechstärke
Art.Nr.
TPSG 3000 FT
3000
2
6366093
TPSG 3000 FT
Art.Nr.
6366093
Länge
3000
Blechstärke
2