Anschlussbauteil

Typ ABR FT
|
Art.Nr. 6364942
|
EAN 4012196501731
Art.Nr. / Typ
6364942 / ABR FT
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Das Anschlussbauteil ist die Verbindung der Gewindestangensicherung mit dem Abhängesystem für die Verlegearten mit Kabelrinnen zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Inklusive Schrauben und Muttern.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm

Technische Daten

ROHS Konformja
Dimension115x60x20
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

0,5343 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5343 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,5343 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

ABR FT
Art.Nr.
6364942
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl