Abhängebügel für Tunnel
Typ AHB-T1732 VA4547
|Art.Nr. 6364017
|EAN 4012195924470



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 11 Stück
11Stück
Stück
Beschreibung
Spezial-Aufhängebügel für Kabeltrag-Systeme in Tunnelbauten. Weitere Varianten wie Zwischen- oder Anschlussbügel sowie verschiedene Kopfformen auf Anfrage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Breite | 420 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß L | 420 mm |
| Maß B | 320 mm |
| Maß b | 225 mm |
| Maß l | 380 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Materialstärke | 4 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 170x420 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4547 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Art.Nr.
AHB-T1712 VA4547
170
220
6363997
AHB-T1722 VA4547
170
320
6364007
AHB-T1732 VA4547
170
420
6364017
Breite
AHB-T1712 VA4547
Art.Nr.
6363997
Länge
170
Breite
220
AHB-T1722 VA4547
Art.Nr.
6364007
Länge
170
Breite
320
AHB-T1732 VA4547
Art.Nr.
6364017
Länge
170
Breite
420




