TP-Wand- und Deckenbügel FT

Typ TPD 345 FT
Art.Nr. 6363869
EAN 4012195076896
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
für Breite max.
F in kN Wand
F in kN Decke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

TP Wand- und Deckenbügel für die universelle Bauwerksbefestigung.

Wichtig! Wird der Bügel direkt an Wand oder Decke befestigt, ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.

Max. Seitenhöhe des Kabeltrag-Systems 60 mm.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • TP-Profil als Hängestiel und Ausleger
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge345 mm
Breite345 mm
Höhe60 mm
Maß B345 mm
Maß H175 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Breite min.300
für Breite max.300 mm
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
AusführungAbhängebügel (C-Bügel)
ROHS Konformja
F in kN Wand0,55 kN
F in kN Decke0,5 kN
DimensionB345mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieTP-Serie
Belastungsdiagramm Deckenbügel TPD

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Umweltdaten

1,7466 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,7466 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,7466 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
für Breite max.
F in kN Wand
F in kN Decke
TPD 145 FT
Art.Nr.
6363861
Breite
145
Höhe
60
für Breite max.
100
F in kN Wand
1,4
F in kN Decke
1,3
Farbe
zink
TPD 245 FT
Art.Nr.
6363865
Breite
245
Höhe
60
für Breite max.
200
F in kN Wand
0,87
F in kN Decke
0,8
Farbe
zink
TPD 345 FT
Art.Nr.
6363869
Breite
345
Höhe
60
für Breite max.
300
F in kN Wand
0,55
F in kN Decke
0,5
Farbe
zink