Mittenabhängung, für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm FS

Typ MAH 100 FS
|
Art.Nr. 6358527
|
EAN 4012196765676
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Maß B
Lochdurchmesser

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Mittenabhängung für Kabelrinnen zum Einhängen in den Seitenholm der Kabelrinne.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mittenabhängung von Kabelrinnen
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Breite100 mm
Höhe39,5 mm
Maß B97 mm
Maß B176 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Breite min.100
für Breite max.100 mm
Verstellbarnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Lochdurchmesser8,5 mm
Geeignet für Gewindestange metrisch8
Ausführungeingehängt
ROHS Konformja
DimensionB100mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

0,2064 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2064 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,2064 kg CO₂e
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
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Maß B
MAH 050 FS
Art.Nr.
6358500
Länge
40
Breite
50
Maß B
47
Lochdurchmesser
8,5
Farbe
zink
MAH 075 FS
Art.Nr.
6358510
Länge
40
Breite
75
Maß B
72
Lochdurchmesser
8,5
Farbe
zink
MAH 100 FS
Art.Nr.
6358527
Länge
40
Breite
100
Maß B
97
Lochdurchmesser
8,5
Farbe
zink
MAH 150 FS
Art.Nr.
6358535
Länge
40
Breite
150
Maß B
147
Lochdurchmesser
8,5
Farbe
zink
MAH 200 FS
Art.Nr.
6358543
Länge
40
Breite
200
Maß B
197
Lochdurchmesser
8,5
Farbe
zink