Kopfplatte mit 2 angeschweißten MS5030 Profilschienen, FT

Typ KUS7 MS-2-500 FT
|
Art.Nr. 6349304
|
EAN 4012197450472
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kopfplatte in schwerer Ausführung mit zwei angeschweißten MS5030-Profilschienen, zum Erstellen von Hängestielen in Verbindung mit US 7-Stielen. Montage an Stahlkonstruktionen mit Spannklauen. Kabeltrassenverlauf parallel zu den Profilschienen. Inklusive Befestigungsmaterial für US 7-Stiel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge500 mm
Breite200 mm
Höhe135 mm
Maß L500 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Geeignet für Deckenbefestigungja
Geeignet für Konsolenbefestigungnein
Geeignet für ProfilformenU-Profil
AusführungSchraubkopfplatte
maximale Zugbelastung11 kN
Dimension500mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

9,1895 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,1895 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)9,1895 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
KUS7 MS-2-300 FT
Art.Nr.
6349300
Länge
300
Breite
200
Höhe
135
KUS7 MS-2-400 FT
Art.Nr.
6349302
Länge
400
Breite
200
Höhe
135
KUS7 MS-2-500 FT
Art.Nr.
6349304
Länge
500
Breite
200
Höhe
135