Kopfplatte mit 2 angeschweißten MS5030 Profilschienen, FT
Typ KUS7 MS-2-300 FT
Art.Nr. 6349300
EAN 4012197450434



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kopfplatte in schwerer Ausführung mit zwei angeschweißten MS5030-Profilschienen, zum Erstellen von Hängestielen in Verbindung mit US 7-Stielen. Montage an Stahlkonstruktionen mit Spannklauen. Kabeltrassenverlauf parallel zu den Profilschienen. Inklusive Befestigungsmaterial für US 7-Stiel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Maß L | 300 mm |
| Maß B | 200 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Geeignet für Deckenbefestigung | ja |
| Geeignet für Konsolenbefestigung | nein |
| Geeignet für Profilformen | U-Profil |
| Ausführung | Schraubkopfplatte |
| maximale Zugbelastung | 12 kN |
| Dimension | 300mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
6,5561 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,5561 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 6,5561 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
KUS7 MS-2-300 FT
300
200
135
6349300
KUS7 MS-2-400 FT
400
200
135
6349302
KUS7 MS-2-500 FT
500
200
135
6349304
Länge
KUS7 MS-2-300 FT
Art.Nr.
6349300
Länge
300
Breite
200
Höhe
135
KUS7 MS-2-400 FT
Art.Nr.
6349302
Länge
400
Breite
200
Höhe
135
KUS7 MS-2-500 FT
Art.Nr.
6349304
Länge
500
Breite
200
Höhe
135