Kopfplatte mit angeschweißter MS5030 Profilschiene, FT

Typ KUS7 MS-1-500 FT
|
Art.Nr. 6349294
|
EAN 4012197450410
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kopfplatte in schwerer Ausführung mit angeschweißter MS5030-Profilschiene, zum Erstellen von Hängestielen in Verbindung mit US 7-Stielen. Montage an Stahlkonstruktionen mit Spannklauen. Kabeltrassenverlauf quer zu der Profilschiene. Inklusive Befestigungsmaterial für US 7-Stiel.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge500 mm
Breite50 mm
Höhe135 mm
Maß L500 mm
Maß B50 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Geeignet für Deckenbefestigungja
Geeignet für Konsolenbefestigungnein
Geeignet für ProfilformenU-Profil
AusführungSchraubkopfplatte
maximale Zugbelastung10 kN
Dimension500mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

5,1918 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,1918 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)5,1918 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
KUS7 MS-1-300 FT
Art.Nr.
6349290
Länge
300
Breite
50
Höhe
135
KUS7 MS-1-400 FT
Art.Nr.
6349292
Länge
400
Breite
50
Höhe
135
KUS7 MS-1-500 FT
Art.Nr.
6349294
Länge
500
Breite
50
Höhe
135