Kopfplatte, leichte Ausführung FT

Typ KU 7 FT
|
Art.Nr. 6349102
|
EAN 4012196191413
Art.Nr. / Typ
6349102 / KU 7 FT
Länge
200 mm
Breite
100 mm
Höhe
121,5 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Leichte Kopfplatte für die Montage an US 7-Stiel.

Befestigungsmaterial (2 Sechskantschrauben SKS 12x100) bitte separat bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite100 mm
Höhe121,5 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Geeignet für Deckenbefestigungja
Geeignet für Konsolenbefestigungnein
Geeignet für ProfilformenU-Profil
AusführungSchraubkopfplatte
Dimension200x100
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

3,337 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,337 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,337 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

KU 7 FT
Art.Nr.
6349102
Länge
200
Breite
100
Höhe
121,5