Kopfplatte A4
Typ KU 3 A4
|Art.Nr. 6348877
|EAN 4012195706021



Art.Nr. / Typ
6348877 / KU 3 A4
Länge
130 mm
Breite
40 mm
Höhe
100 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen.
Die Kopfplatte kann an Fixlängen des U-Stiels Typ US 3 montiert werden.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Geeignet für Deckenbefestigung | ja |
| Geeignet für Konsolenbefestigung | nein |
| Geeignet für Profilformen | U-Profil |
| Ausführung | Schraubkopfplatte |
| Dimension | 130x40x100 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
2,6868 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,6868 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,6868 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
KU 3 A4
130
40
100
6348877
KU 3 A4
Art.Nr.
6348877
Länge
130
Breite
40
Höhe
100