Adapterplatte KA-AW 80
Typ KA-AW 80 FT
Art.Nr. 6346731
EAN 4012196536894


Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Adapterplatte mit Langlöchern zur universellen Befestigung an vertikalen Stahlträgern und an Wänden.
An die Adapterplatte können die Auslegertypen AW 30, AW 55 und AW 80 angeschraubt werden.
Die Befestigungsschraube zur Auslegermontage (Typ SKS 12x40 GF) ist separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 270 mm |
| Maß L | 50 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß H | 270 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 400x103 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | AW 80-Serie |
Umweltdaten
9,4003 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,4003 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 9,4003 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
KA-AW 55 FT
50
400
230
6346725
KA-AW 30 FT
40
400
140
6346715
KA-AW 80 FT
50
400
270
6346731
Länge
Höhe
KA-AW 55 FT
Art.Nr.
6346725
Länge
50
Breite
400
Höhe
230
KA-AW 30 FT
Art.Nr.
6346715
Länge
40
Breite
400
Höhe
140
KA-AW 80 FT
Art.Nr.
6346731
Länge
50
Breite
400
Höhe
270