US 3-Stiel A4

Typ US 3 30 A4
|
Art.Nr. 6342485
|
EAN 4012195705789
Art.Nr. / Typ
Länge
Materialstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Breite50 mm
Höhe30 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Materialstärke2 mm
Statischer Wert A1,42 cm²
Statischer Wert ly1,52 cm⁴
Statischer Wert lz5,72 cm⁴
Statischer Wert Wy0,7 cm³
Statischer Wert Wz2,29 cm³
ProfilformU-Profil
Art der Lochung3 Seiten gelocht
Abbrechbarnein
Mit Zahnungnein
Abmessung30 x 50 x 2,0
AusführungEinfachprofil
ROHS Konformja
Dimension50x30x300
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
ProduktserieUS 3-Serie

Umweltdaten

2,3651 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,3651 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,3651 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018520

U-Stielverbinder A4
Typ
VUS 3 A4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6338458

Schutzkappe
Typ
US 3 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
FRS 10x25 A4

kl. VKE: 50 Stück
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
US 3 30 A4
Art.Nr.
6342485
Länge
300
Materialstärke
2
US 3 50 A4
Art.Nr.
6342488
Länge
500
Materialstärke
2
US 3 100 A4
Art.Nr.
6342491
Länge
1000
Materialstärke
2
US 3 150 A4
Art.Nr.
6342494
Länge
1500
Materialstärke
2
US 3 200 A4
Art.Nr.
6342497
Länge
2000
Materialstärke
2