US 3-Stiel A2
Typ US 3 100 A2
|Art.Nr. 6342460
|EAN 4012195705727



Art.Nr. / Typ
Länge
Materialstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 2 mm |
| Statischer Wert A | 1,42 cm² |
| Statischer Wert ly | 1,52 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 5,72 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,7 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 2,29 cm³ |
| Profilform | U-Profil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Abmessung | 30 x 50 x 2,0 |
| Ausführung | Einfachprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 50x30x1000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | US 3-Serie |
Umweltdaten
7,908 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,908 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 7,908 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Materialstärke
Art.Nr.
US 3 30 A2
300
2
6342455
US 3 50 A2
500
2
6342457
US 3 100 A2
1000
2
6342460
US 3 150 A2
1500
2
6342463
US 3 200 A2
2000
2
6342466
US 3 600 A2
6000
2
6342468
Länge
US 3 30 A2
Art.Nr.
6342455
Länge
300
Materialstärke
2
US 3 50 A2
Art.Nr.
6342457
Länge
500
Materialstärke
2
US 3 100 A2
Art.Nr.
6342460
Länge
1000
Materialstärke
2
US 3 150 A2
Art.Nr.
6342463
Länge
1500
Materialstärke
2
US 3 200 A2
Art.Nr.
6342466
Länge
2000
Materialstärke
2
US 3 600 A2
Art.Nr.
6342468
Länge
6000
Materialstärke
2