US 3-Hängestiel A4
Typ US 3 K 100 A4
Art.Nr. 6342397
EAN 4012195705697



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz Distanzstücks Typ DSK 25.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 30 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 2 mm |
| Ausführung | U-Profil |
| ROHS Konform | ja |
| maximale Zugbelastung | 5 kN |
| Auslegerlänge 200 | 2,1 kN |
| Auslegerlänge 400 | 1,1 kN |
| Dimension | 50x30x1000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | US 3K-Serie |
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Auslegerlänge in mm
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Umweltdaten
9,1944 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,1944 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 9,1944 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6407524
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4Typ
FRS 10x25 A4
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
US 3 K 20 A4
200
edelstahl
6342375
US 3 K 40 A4
400
edelstahl
6342379
US 3 K 50 A4
500
edelstahl
6342381
US 3 K 60 A4
600
edelstahl
6342389
US 3 K 70 A4
700
edelstahl
6342391
US 3 K 80 A4
800
edelstahl
6342393
US 3 K 90 A4
900
edelstahl
6342395
US 3 K 110 A4
1100
edelstahl
6342396
US 3 K 100 A4
1000
edelstahl
6342397
US 3 K 120 A4
1200
edelstahl
6342398
US 3 K 30 A4
300
edelstahl
6342530
Länge
US 3 K 20 A4
Art.Nr.
6342375
Länge
200
Farbe
edelstahl
US 3 K 40 A4
Art.Nr.
6342379
Länge
400
Farbe
edelstahl
US 3 K 50 A4
Art.Nr.
6342381
Länge
500
Farbe
edelstahl
US 3 K 60 A4
Art.Nr.
6342389
Länge
600
Farbe
edelstahl
US 3 K 70 A4
Art.Nr.
6342391
Länge
700
Farbe
edelstahl
US 3 K 80 A4
Art.Nr.
6342393
Länge
800
Farbe
edelstahl
US 3 K 90 A4
Art.Nr.
6342395
Länge
900
Farbe
edelstahl
US 3 K 110 A4
Art.Nr.
6342396
Länge
1100
Farbe
edelstahl
US 3 K 100 A4
Art.Nr.
6342397
Länge
1000
Farbe
edelstahl
US 3 K 120 A4
Art.Nr.
6342398
Länge
1200
Farbe
edelstahl
US 3 K 30 A4
Art.Nr.
6342530
Länge
300
Farbe
edelstahl