US 3-Stiel FS

Typ US 3 90 FS
Art.Nr. 6342316
EAN 4012196223510
Art.Nr. / Typ
Länge
Materialstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge900 mm
Breite50 mm
Höhe30 mm
Maß L900 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Schlitzweite30 mm
Materialstärke2 mm
Statischer Wert A1,42 cm²
Statischer Wert ly1,52 cm⁴
Statischer Wert lz5,72 cm⁴
Statischer Wert Wy0,7 cm³
Statischer Wert Wz2,29 cm³
ProfilformU-Profil
Art der Lochung3 Seiten gelocht
Abbrechbarnein
Lochbreite11 mm
Mit Zahnungnein
Abmessung30 x 50 x 2,0
AusführungEinfachprofil
ROHS Konformja
Dimension50x30x900
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieUS 3-Serie

Umweltdaten

3,4116 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,4116 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)3,4116 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018513

U-Stielverbinder FT
Typ
VUS 3 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6338458

Schutzkappe
Typ
US 3 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
FRS 10x25 F 8.8

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
US 3 20 FS
Art.Nr.
6342302
Länge
200
Materialstärke
2
US 3 30 FS
Art.Nr.
6342304
Länge
300
Materialstärke
2
US 3 40 FS
Art.Nr.
6342306
Länge
400
Materialstärke
2
US 3 50 FS
Art.Nr.
6342308
Länge
500
Materialstärke
2
US 3 60 FS
Art.Nr.
6342310
Länge
600
Materialstärke
2
US 3 70 FS
Art.Nr.
6342312
Länge
700
Materialstärke
2
US 3 80 FS
Art.Nr.
6342314
Länge
800
Materialstärke
2
US 3 90 FS
Art.Nr.
6342316
Länge
900
Materialstärke
2
US 3 100 FS
Art.Nr.
6342318
Länge
1000
Materialstärke
2
US 3 150 FS
Art.Nr.
6342328
Länge
1500
Materialstärke
2
US 3 200 FS
Art.Nr.
6342338
Länge
2000
Materialstärke
2
US 3 300 FS
Art.Nr.
6342340
Länge
3000
Materialstärke
2
US 3 600 FS
Art.Nr.
6342345
Länge
6000
Materialstärke
2