US 7-Stiel A4
Typ US 7 600 A4
|Art.Nr. 6341995
|EAN 4012196411634



Art.Nr. / Typ
Länge
Materialstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Schlitzweite | 40 mm |
| Materialstärke | 4 mm |
| Statischer Wert A | 4,59 cm² |
| Statischer Wert ly | 13,79 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 36,84 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 4,11 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 10,53 cm³ |
| Profilform | U-Profil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Abbrechbar | nein |
| Lochbreite | 14 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Abmessung | 70 x 50 x 4 |
| Ausführung | Einfachprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 70x50x6000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | US 7-Serie |
Umweltdaten
141,368 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 141,368 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 141,368 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Materialstärke
Art.Nr.
US 7 600 A4
6000
4
6341995
US 7 50 A4
500
4
6341766
Länge
US 7 600 A4
Art.Nr.
6341995
Länge
6000
Materialstärke
4
US 7 50 A4
Art.Nr.
6341766
Länge
500
Materialstärke
4