US 7-Stiel A2

Typ US 7 600 A2
|
Art.Nr. 6341993
|
EAN 4012196190157
Art.Nr. / Typ
Länge
Materialstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite70 mm
Höhe50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Schlitzweite40 mm
Materialstärke4 mm
Statischer Wert A4,59 cm²
Statischer Wert ly13,79 cm⁴
Statischer Wert lz36,84 cm⁴
Statischer Wert Wy4,11 cm³
Statischer Wert Wz10,53 cm³
ProfilformU-Profil
Art der Lochung3 Seiten gelocht
Abbrechbarnein
Lochbreite14 mm
Mit Zahnungnein
Abmessung70 x 50 x 4
AusführungEinfachprofil
ROHS Konformja
Dimension70x50x6000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieUS 7-Serie

Umweltdaten

140,7658 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate140,7658 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)140,7658 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018408

U-Stielverbinder A2
Typ
VUS 7 A2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6338497

Schutzkappe
Typ
US 7 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
FRS 12x25 A2

kl. VKE: 25 Stück
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
US 7 50 A2
Art.Nr.
6341764
Länge
500
Materialstärke
4
US 7 100 A2
Art.Nr.
6341810
Länge
1000
Materialstärke
4
US 7 200 A2
Art.Nr.
6341950
Länge
2000
Materialstärke
4
US 7 300 A2
Art.Nr.
6341969
Länge
3000
Materialstärke
4
US 7 600 A2
Art.Nr.
6341993
Länge
6000
Materialstärke
4