US 5-Hängestiel A2

Typ US 5 K 110 A2
Art.Nr. 6341394
EAN 4012196350773
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.

Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge1100 mm
Breite50 mm
Höhe50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Materialstärke2,5 mm
AusführungU-Profil
ROHS Konformja
maximale Zugbelastung10 kN
Auslegerlänge 2004 kN
Auslegerlänge 4002,2 kN
Auslegerlänge 6001,7 kN
Dimension50x50x1100
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieUS 5K-Serie
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K VA

Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm

Umweltdaten

18,1826 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate18,1826 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)18,1826 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018509

U-Stielverbinder A4
Typ
VUS 5 A4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6338462

Schutzkappe
Typ
US 5 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
FRS 10x25 A2

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
US 5 K 20 A2
Art.Nr.
6341358
Länge
200
Farbe
edelstahl
US 5 K 30 A2
Art.Nr.
6341362
Länge
300
Farbe
edelstahl
US 5 K 40 A2
Art.Nr.
6341366
Länge
400
Farbe
edelstahl
US 5 K 50 A2
Art.Nr.
6341370
Länge
500
Farbe
edelstahl
US 5 K 60 A2
Art.Nr.
6341374
Länge
600
Farbe
edelstahl
US 5 K 70 A2
Art.Nr.
6341378
Länge
700
Farbe
edelstahl
US 5 K 80 A2
Art.Nr.
6341382
Länge
800
Farbe
edelstahl
US 5 K 90 A2
Art.Nr.
6341386
Länge
900
Farbe
edelstahl
US 5 K 100 A2
Art.Nr.
6341390
Länge
1000
Farbe
edelstahl
US 5 K 110 A2
Art.Nr.
6341394
Länge
1100
Farbe
edelstahl
US 5 K 120 A2
Art.Nr.
6341398
Länge
1200
Farbe
edelstahl