US 5-Hängestiel A4
Typ US 5 K 120 A4
|Art.Nr. 6341249
|EAN 4012196816613



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1200 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Ausführung | U-Profil |
| ROHS Konform | ja |
| maximale Zugbelastung | 10 kN |
| Auslegerlänge 200 | 4 kN |
| Auslegerlänge 400 | 2,2 kN |
| Auslegerlänge 600 | 1,7 kN |
| Dimension | 50x50x1200 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | US 5K-Serie |
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Auslegerlänge in mm
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Umweltdaten
18,2207 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,2207 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 18,2207 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6407524
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4Typ
FRS 10x25 A4
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
US 5 K 20 A4
200
edelstahl
6341209
US 5 K 30 A4
300
edelstahl
6341213
US 5 K 40 A4
400
edelstahl
6341217
US 5 K 50 A4
500
edelstahl
6341221
US 5 K 60 A4
600
edelstahl
6341225
US 5 K 70 A4
700
edelstahl
6341228
US 5 K 80 A4
800
edelstahl
6341233
US 5 K 90 A4
900
edelstahl
6341237
US 5 K 100 A4
1000
edelstahl
6341241
US 5 K 110 A4
1100
edelstahl
6341245
US 5 K 120 A4
1200
edelstahl
6341249
Länge
US 5 K 20 A4
Art.Nr.
6341209
Länge
200
Farbe
edelstahl
US 5 K 30 A4
Art.Nr.
6341213
Länge
300
Farbe
edelstahl
US 5 K 40 A4
Art.Nr.
6341217
Länge
400
Farbe
edelstahl
US 5 K 50 A4
Art.Nr.
6341221
Länge
500
Farbe
edelstahl
US 5 K 60 A4
Art.Nr.
6341225
Länge
600
Farbe
edelstahl
US 5 K 70 A4
Art.Nr.
6341228
Länge
700
Farbe
edelstahl
US 5 K 80 A4
Art.Nr.
6341233
Länge
800
Farbe
edelstahl
US 5 K 90 A4
Art.Nr.
6341237
Länge
900
Farbe
edelstahl
US 5 K 100 A4
Art.Nr.
6341241
Länge
1000
Farbe
edelstahl
US 5 K 110 A4
Art.Nr.
6341245
Länge
1100
Farbe
edelstahl
US 5 K 120 A4
Art.Nr.
6341249
Länge
1200
Farbe
edelstahl