US 5-Hängestiel A4

Typ US 5 K 110 A4
|
Art.Nr. 6341245
|
EAN 4012196816552
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.

Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge1100 mm
Breite50 mm
Höhe50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Materialstärke2,5 mm
AusführungU-Profil
ROHS Konformja
maximale Zugbelastung10 kN
Auslegerlänge 2004 kN
Auslegerlänge 4002,2 kN
Auslegerlänge 6001,7 kN
Dimension50x50x1100
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
ProduktserieUS 5K-Serie
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K VA

Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm

Umweltdaten

18,2253 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate18,2253 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)18,2253 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018509

U-Stielverbinder A4
Typ
VUS 5 A4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6338462

Schutzkappe
Typ
US 5 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
FRS 10x25 A4

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
US 5 K 20 A4
Art.Nr.
6341209
Länge
200
Farbe
edelstahl
US 5 K 30 A4
Art.Nr.
6341213
Länge
300
Farbe
edelstahl
US 5 K 40 A4
Art.Nr.
6341217
Länge
400
Farbe
edelstahl
US 5 K 50 A4
Art.Nr.
6341221
Länge
500
Farbe
edelstahl
US 5 K 60 A4
Art.Nr.
6341225
Länge
600
Farbe
edelstahl
US 5 K 70 A4
Art.Nr.
6341228
Länge
700
Farbe
edelstahl
US 5 K 80 A4
Art.Nr.
6341233
Länge
800
Farbe
edelstahl
US 5 K 90 A4
Art.Nr.
6341237
Länge
900
Farbe
edelstahl
US 5 K 100 A4
Art.Nr.
6341241
Länge
1000
Farbe
edelstahl
US 5 K 110 A4
Art.Nr.
6341245
Länge
1100
Farbe
edelstahl
US 5 K 120 A4
Art.Nr.
6341249
Länge
1200
Farbe
edelstahl