US 5-Stiel A2
Typ US 5 90 A2
Art.Nr. 6341129
EAN 4012196081974



Art.Nr. / Typ
Länge
Materialstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 900 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Statischer Wert A | 2,74 cm² |
| Statischer Wert ly | 8,32 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 12,53 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,61 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 5,01 cm³ |
| Profilform | U-Profil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Abmessung | 50 x 50 x 2,5 |
| Ausführung | Einfachprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 50x50x900 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | US 5-Serie |
Umweltdaten
12,2806 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,2806 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 12,2806 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Materialstärke
Art.Nr.
US 5 20 A2
200
2,5
6341101
US 5 30 A2
300
2,5
6341105
US 5 40 A2
400
2,5
6341109
US 5 50 A2
500
2,5
6341113
US 5 70 A2
700
2,5
6341121
US 5 80 A2
800
2,5
6341125
US 5 90 A2
900
2,5
6341129
US 5 100 A2
1000
2,5
6341133
US 5 110 A2
1100
2,5
6341137
US 5 120 A2
1200
2,5
6341141
US 5 300 A2
3000
2,5
6341152
Länge
US 5 20 A2
Art.Nr.
6341101
Länge
200
Materialstärke
2,5
US 5 30 A2
Art.Nr.
6341105
Länge
300
Materialstärke
2,5
US 5 40 A2
Art.Nr.
6341109
Länge
400
Materialstärke
2,5
US 5 50 A2
Art.Nr.
6341113
Länge
500
Materialstärke
2,5
US 5 70 A2
Art.Nr.
6341121
Länge
700
Materialstärke
2,5
US 5 80 A2
Art.Nr.
6341125
Länge
800
Materialstärke
2,5
US 5 90 A2
Art.Nr.
6341129
Länge
900
Materialstärke
2,5
US 5 100 A2
Art.Nr.
6341133
Länge
1000
Materialstärke
2,5
US 5 110 A2
Art.Nr.
6341137
Länge
1100
Materialstärke
2,5
US 5 120 A2
Art.Nr.
6341141
Länge
1200
Materialstärke
2,5
US 5 300 A2
Art.Nr.
6341152
Länge
3000
Materialstärke
2,5