US 7-Hängestiel FT

Typ US 7 K 180 FT
Art.Nr. 6339263
EAN 4012196187515
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge1800 mm
Breite70 mm
Höhe50 mm
Maß L1800 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Materialstärke4 mm
AusführungU-Profil
ROHS Konformja
maximale Zugbelastung11 kN
Auslegerlänge 2007,5 kN
Auslegerlänge 4004,2 kN
Auslegerlänge 6002,9 kN
Dimension70x50x1800
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieUS 7K-Serie
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 7 K

Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm

Umweltdaten

19,1495 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate19,1495 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)19,1495 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018378

U-Stielverbinder FT
Typ
VUS 7 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6338497

Schutzkappe
Typ
US 7 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
FRS 12x25 F

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
US 7 K 20 FT
Art.Nr.
6339018
Länge
200
Farbe
zink
US 7 K 30 FT
Art.Nr.
6339034
Länge
300
Farbe
zink
US 7 K 40 FT
Art.Nr.
6339050
Länge
400
Farbe
zink
US 7 K 50 FT
Art.Nr.
6339077
Länge
500
Farbe
zink
US 7 K 60 FT
Art.Nr.
6339093
Länge
600
Farbe
zink
US 7 K 70 FT
Art.Nr.
6339115
Länge
700
Farbe
zink
US 7 K 80 FT
Art.Nr.
6339131
Länge
800
Farbe
zink
US 7 K 90 FT
Art.Nr.
6339166
Länge
900
Farbe
zink
US 7 K 100 FT
Art.Nr.
6339182
Länge
1000
Farbe
zink
US 7 K 110 FT
Art.Nr.
6339190
Länge
1100
Farbe
zink
US 7 K 120 FT
Art.Nr.
6339204
Länge
1200
Farbe
zink
US 7 K 130 FT
Art.Nr.
6339212
Länge
1300
Farbe
zink
US 7 K 140 FT
Art.Nr.
6339220
Länge
1400
Farbe
zink
US 7 K 150 FT
Art.Nr.
6339239
Länge
1500
Farbe
zink
US 7 K 160 FT
Art.Nr.
6339247
Länge
1600
Farbe
zink
US 7 K 170 FT
Art.Nr.
6339255
Länge
1700
Farbe
zink
US 7 K 180 FT
Art.Nr.
6339263
Länge
1800
Farbe
zink
US 7 K 190 FT
Art.Nr.
6339271
Länge
1900
Farbe
zink
US 7 K 200 FT
Art.Nr.
6339298
Länge
2000
Farbe
zink