US 7-Hängestiel A2

Typ US 7 K 20 A2
|
Art.Nr. 6338607
|
EAN 4012196185412
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.

Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite70 mm
Höhe50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Materialstärke4 mm
Art der Lochung3 Seiten gelocht
AusführungU-Profil
maximale Zugbelastung11 kN
Auslegerlänge 2008,3 kN
Auslegerlänge 4005 kN
Auslegerlänge 6003,5 kN
Dimension70x50x200
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieUS 7K-Serie
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 7 K VA

Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm

Umweltdaten

9,8064 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,8064 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)9,8064 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018408

U-Stielverbinder A2
Typ
VUS 7 A2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6338497

Schutzkappe
Typ
US 7 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
FRS 12x25 A2

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
US 7 K 20 A2
Art.Nr.
6338607
Länge
200
Farbe
edelstahl
US 7 K 30 A2
Art.Nr.
6338615
Länge
300
Farbe
edelstahl
US 7 K 40 A2
Art.Nr.
6338623
Länge
400
Farbe
edelstahl
US 7 K 50 A2
Art.Nr.
6338631
Länge
500
Farbe
edelstahl
US 7 K 60 A2
Art.Nr.
6338658
Länge
600
Farbe
edelstahl
US 7 K 70 A2
Art.Nr.
6338666
Länge
700
Farbe
edelstahl
US 7 K 80 A2
Art.Nr.
6338674
Länge
800
Farbe
edelstahl
US 7 K 90 A2
Art.Nr.
6338682
Länge
900
Farbe
edelstahl
US 7 K 100 A2
Art.Nr.
6338690
Länge
1000
Farbe
edelstahl
US 7 K 110 A2
Art.Nr.
6338704
Länge
1100
Farbe
edelstahl
US 7 K 120 A2
Art.Nr.
6338712
Länge
1200
Farbe
edelstahl
US 7 K 140 A2
Art.Nr.
6338739
Länge
1400
Farbe
edelstahl
US 7 K 150 A2
Art.Nr.
6338747
Länge
1500
Farbe
edelstahl
US 7 K 200 A2
Art.Nr.
6338801
Länge
2000
Farbe
edelstahl