T-Abzweigstück 110 FT

Typ WLT 1120 FT
|
Art.Nr. 6312713
|
EAN 4012196302710

Beschreibung

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe110 mm
Maß B200 mm
Maß R500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
BauformAbgang symmetrisch
Holmstärke2 mm
Dimension110x200
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate48,0921 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WLT 1120 FT
Art.Nr.
6312713
Breite
200
Holmstärke
2
WLT 1130 FT
Art.Nr.
6312721
Breite
300
Holmstärke
2
WLT 1140 FT
Art.Nr.
6312748
Breite
400
Holmstärke
2
WLT 1150 FT
Art.Nr.
6312756
Breite
500
Holmstärke
2
WLT 1160 FT
Art.Nr.
6312764
Breite
600
Holmstärke
2