90°-Bogen 110 A4

Typ WLB 90 114 A4
|
Art.Nr. 6312554
|
EAN 4012195910312
Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite400 mm
Höhe110 mm
Maß B400 mm
Maß R400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Abbiegung (Winkel)90°
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Richtungsänderunghorizontal
ROHS Konformja
Holmstärke2 mm
Dimension110x400
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl

Umweltdaten

52,4266 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate52,4266 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)52,4266 kg CO₂e
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
WLB 90 112 A4
Art.Nr.
6312550
Breite
200
Holmstärke
2
WLB 90 113 A4
Art.Nr.
6312552
Breite
300
Holmstärke
2
WLB 90 114 A4
Art.Nr.
6312554
Breite
400
Holmstärke
2
WLB 90 115 A4
Art.Nr.
6312556
Breite
500
Holmstärke
2
WLB 90 116 A4
Art.Nr.
6312558
Breite
600
Holmstärke
2