90°-Bogen 110 A2
Typ WLB 90 116 A2
|Art.Nr. 6312547
|EAN 4012196121335



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Maß R | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 110x600 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
70,8897 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 70,8897 kg CO2e / 1 Stück |
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
Holmstärke
Art.Nr.
WLB 90 112 A2
200
2
6312539
WLB 90 113 A2
300
2
6312541
WLB 90 114 A2
400
2
6312543
WLB 90 116 A2
600
2
6312547
Breite
WLB 90 112 A2
Art.Nr.
6312539
Breite
200
Holmstärke
2
WLB 90 113 A2
Art.Nr.
6312541
Breite
300
Holmstärke
2
WLB 90 114 A2
Art.Nr.
6312543
Breite
400
Holmstärke
2
WLB 90 116 A2
Art.Nr.
6312547
Breite
600
Holmstärke
2