90°-Bogen 110 A2

Typ WLB 90 112 A2
|
Art.Nr. 6312539
|
EAN 4012196121151
Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe110 mm
Maß B200 mm
Maß R200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Abbiegung (Winkel)90°
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Richtungsänderunghorizontal
Holmstärke2 mm
Dimension110x200
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

48,2538 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate48,2538 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WLB 90 112 A2
Art.Nr.
6312539
Breite
200
Holmstärke
2
WLB 90 113 A2
Art.Nr.
6312541
Breite
300
Holmstärke
2
WLB 90 114 A2
Art.Nr.
6312543
Breite
400
Holmstärke
2
WLB 90 116 A2
Art.Nr.
6312547
Breite
600
Holmstärke
2