Bodenplatte für ISSDM45

Typ ISSBPDM45WA
|
Art.Nr. 6290348
|
EAN 4012195817024
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Spurweite 45 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge185 mm
Breite135 mm
Höhe3 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Einstellbarnein
Dimension185x135x3
Oberflächebandverzinkt / kunststoffbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbeweißaluminium; RAL 9006
ProduktserieISS

Umweltdaten

1,8296 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,8296 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,8296 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
ISSBPDM45RW
Art.Nr.
6290347
Länge
185
Breite
135
Höhe
3
Farbe
reinweiß; RAL 9010
ISSBPDM45WA
Art.Nr.
6290348
Länge
185
Breite
135
Höhe
3
Farbe
weißaluminium; RAL 9006