Installationssäule, Typ ISSRHSM45
Typ ISSRHSM45SW
|Art.Nr. 6290054
|EAN 4012197441685



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge: 675 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 675 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch für 14 Modul 45®-Geräte ausreichend. Bei Anwendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit größerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max. einzubauenden Geräte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) möglich.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Standfuß
Gesamtlänge: 675 mm
1 Oberteil Aluminium
Länge: 675 mm
Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-mm-Systemöffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeräten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch für 14 Modul 45®-Geräte ausreichend. Bei Anwendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit größerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max. einzubauenden Geräte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) möglich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 675 mm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 59,5 mm |
| Säulenhöhe min. | 675 mm |
Technische Daten
| Anzahl der Züge | 1 St. |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Säulenform | rund |
| Verstellbar | nein |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
| Ortsveränderlich | nein |
| Deckenmontage | nein |
| Bodenmontage | ja |
| Kabeleinführung | unten |
| Vorverdrahtet | nein |
| Durchgehendes Profil | ja |
| Ausführung | einseitig |
| Befestigungsart | Standfuß |
| Oberteilbreite | 45 mm |
| Dimension | 675x70x60 |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
Umweltdaten
14,6856 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,6856 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 14,6856 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
ISSRHSM45SW
675
tiefschwarz; RAL 9005
6290054
ISSRHSM45RW
675
reinweiß; RAL 9010
6290090
ISSRHSM45EL
675
aluminium
6290091
Farbe
ISSRHSM45SW
Art.Nr.
6290054
Länge
675
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
ISSRHSM45RW
Art.Nr.
6290090
Länge
675
Farbe
reinweiß; RAL 9010
ISSRHSM45EL
Art.Nr.
6290091
Länge
675
Farbe
aluminium