Kanalbefestigung BOSKB
Typ BOSKB170
|Art.Nr. 6288913
|EAN 4012195884101



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kanalbefestigung zur Montage von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen (GK, GS, GA) der Systemhöhe 170 mm an Bodenkonsolen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 222 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 55 mm |
Technische Daten
| für Kanal-Abmessung | 170 |
|---|---|
| Kanalmontage | verschrauben |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | Kanalbefestigung |
| Befestigungsart | aufschraubbar |
| Ausführung | Bodenmontage |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 170mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
2,4715 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,4715 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,4715 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
BOSKB130
6288911
BOSKB170
6288913
BOSKB210
6288915
BOSKB130
Art.Nr.
6288911
BOSKB170
Art.Nr.
6288913
BOSKB210
Art.Nr.
6288915