Bodenstütze

Typ BOS400
|
Art.Nr. 6288900
|
EAN 4012195149552

Beschreibung

Bodenstütze zur Montage der Geräteeinbaukanäle vor Fensterfronten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge380 mm
Breite35 mm
Höhe50 mm

Technische Daten

Kanalmontageverschrauben
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
Ausführung400-500mm
Befestigungsartaufschraubbar
AusführungBodenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension400mm
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010

Umweltdaten

4,3824 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,3824 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BOS400
Art.Nr.
6288900
BOS600
Art.Nr.
6288902
BOS800
Art.Nr.
6288904