Profilverbinder vertikal
Typ PVV N2 800
|Art.Nr. 6288090
|EAN 4012195297284



Art.Nr. / Typ
Länge
Anzahl Profile
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Profilverbinder vertikal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen für die Zusammenstellung einer kompakten Gittereinheit. Die vertikalen Konvektionsgitter können ein bestimmtes Maß an der Kanalfrontseite herunter geführt werden, wobei zu Reinigungszwecken ein Spalt zum Boden freibleibt, oder durchgängig bis zum Boden geführt und dort mit dem Bodenhalter BVL befestigt werden. Diese Ausführung stellt eine Variante der Konvektorabdeckung dar. Alternativ zu den Konvektionsgitterprofilen kann eine Verkleidung der Heizkonvektoren auch mit geschlossenen Stahlblechverkleidungen ausgeführt werden.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 800 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Maß h | 800 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Anzahl Profile | 32 |
| Einbaulage | vertikal |
| Dimension | 32x34x800 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | transparent |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
1,6143 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6143 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,6143 kg CO₂e |
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
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Anzahl Profile
Art.Nr.
PVV N2 625
625
25
6288052
PVV N2 800
800
32
6288090
Länge
Anzahl Profile
PVV N2 625
Art.Nr.
6288052
Länge
625
Anzahl Profile
25
PVV N2 800
Art.Nr.
6288090
Länge
800
Anzahl Profile
32