Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm
Typ G-SVS90110RW
|Art.Nr. 6279776
|EAN 4012195667827



Art.Nr. / Typ
6279776 / G-SVS90110RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 113 mm |
| Höhe | 91 mm |
Technische Daten
| für Kanal-Abmessung | 90x110 |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 110 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Form | universal |
| Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
| Befestigungsart | selbstklebend |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Kanaltiefe | 90 mm |
| Kanalhöhe min. | 90 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 90x110x30 |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Umweltdaten
0,1954 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1954 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
G-SVS90110RW
reinweiß; RAL 9010
6279776
G-SVS90110RW
Art.Nr.
6279776
Farbe
reinweiß; RAL 9010