Inneneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170

Typ GA-AI90170EL
Art.Nr. 6279543
EAN 4012195769262
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Inneneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Breite170 mm
Höhe90 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
für Kanal-Abmessung90 x 170 mm
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.90 mm
SchutzartIP30
Anzahl der Oberteile1
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK10
für Kanalbreite170 mm
für Kanalhöhe90 mm
AusführungUnterteil
Formasymmetrisch
Oberteilbreite76,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension90x170x300
Oberflächeeloxiert
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieRapid 80®

Umweltdaten

26,0847 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate26,0847 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)26,0847 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
GA-AI90170RW
Art.Nr.
6279540
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GA-AI90170EL
Art.Nr.
6279543
Farbe
aluminium