Flachwinkel, asymmetrisch, fallend, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A90170
Typ GA-AFF90170EL
Art.Nr. 6279533
EAN 4012195817970



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Flachwinkel fallend zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 90 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Richtungsänderung | vertikal fallend |
| Symmetrisch | nein |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Ausführung | Unterteil |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 90x170x300 |
| Oberfläche | eloxiert |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
24,1754 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 24,1754 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 24,1754 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
GA-AFF90170RW
170
90
reinweiß; RAL 9010
6279530
GA-AFF90170EL
170
90
aluminium
6279533
Farbe
GA-AFF90170RW
Art.Nr.
6279530
Breite
170
Höhe
90
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GA-AFF90170EL
Art.Nr.
6279533
Breite
170
Höhe
90
Farbe
aluminium


