Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kanalbreite 170, Kanalhöhe 90, asymmetrisch

Typ GA-A90170EL
|
Art.Nr. 6279503
|
EAN 4012195769071

Beschreibung

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.
Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Alternativ empfehlen wir Pulverbeschichtung im Farbton RAL 9006 (Weißaluminium).

Das Oberteil muss separat bestellt werden. Wir empfehlen den Einsatz der Kanalklammer.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite170 mm
Höhe90 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
Nutzquerschnitt11756 mm²
Halogenfreija
Anzahl der steckbaren Trennwände1
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Symmetrischnein
Bauform rechteckigja
Anzahl der Oberteile1
Ausführung Rückwand (Innenseite)durchlaufendes C-Profil
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK10
Oberteil mitgeliefertnein
ROHS Konformja
Bodenlochungohne Bodenlochung
Oberteilbreite76,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension90x170x2000
Oberflächeeloxiert
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieRapid 80®

Umweltdaten

36,5408 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate36,5408 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)36,5408 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6279704

Kupplung GA-KUP90
Typ
GA-KUP90

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Typ
71GD6

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Typ
71GD7-2

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

GA-A90170RW
Art.Nr.
6279500
Länge
2000
GA-A90170EL
Art.Nr.
6279503
Länge
2000