T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170

Typ GA-AT70170EL
|
Art.Nr. 6279463
|
EAN 4012195768968
Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Die Sichtflächen der Formteile sind foliert.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge500 mm
Breite170 mm
Höhe70 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Symmetrischnein
Anzahl der Oberteile1
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK10
für Kanalbreite170 mm
für Kanalhöhe70 mm
AusführungUnterteil
ROHS Konformja
Oberteilbreite76,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension70x170x500
Oberflächeeloxiert
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieRapid 80®

Umweltdaten

16,9433 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate16,9433 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)16,9433 kg CO₂e
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
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
GA-AT70170RW
Art.Nr.
6279460
Länge
500
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GA-AT70170EL
Art.Nr.
6279463
Länge
500
Farbe
aluminium