Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-A70170

Typ GA-AA70170RW
|
Art.Nr. 6279410
|
EAN 4012195768784
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Die Sichtflächen der Formteile sind foliert. Das Oberteil muss separat bestellt werden.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Breite170 mm
Höhe70 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.90 mm
SchutzartIP30
Symmetrischnein
Anzahl der Oberteile1
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK10
für Kanalbreite170 mm
für Kanalhöhe70 mm
AusführungUnterteil
Oberteilbreite76,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension70x170x300
WerkstoffAluminium
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

26,5951 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate26,5951 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
GA-AA70170RW
Art.Nr.
6279410
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GA-AA70170EL
Art.Nr.
6279413
Farbe
aluminium