Wandabschlussblende Aluminium offen 90210

Typ G-AWAO90210RW
Art.Nr. 6279010
EAN 4012195667315
Art.Nr. / Typ
6279010 / G-AWAO90210RW
Breite
278 mm
Höhe
124 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite278 mm
Höhe124 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Ausführunguniversal
Montageart des KanalsWand
Kanaltiefe90 mm
Dimension124x278x25
WerkstoffAluminium
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieRapid 80®

Umweltdaten

3,2439 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,2439 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,2439 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

G-AWAO90210RW
Art.Nr.
6279010
Breite
278
Höhe
124
Farbe
reinweiß; RAL 9010